Съединител CN-1/8-PK-3
11944
GTIN 4052568021221
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G1/8
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 4 mm
Номинален диаметър
2.5 mm
Температура на околната среда
0 °C - 60 °C