Шлаух PU-9-SW
12134
GTIN 4052568021412
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Външен Ø
11.6 mm
Вътрешен Ø
9 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
0 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-35 °C - 60 °C