Паралелен хващач DHPS-10-A
1254040
GTIN 4052568229146
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Сила на захващане на всяка челюст при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) затваряне
34.5 N
Ход на една челюст
3 mm
Разпознаване на позиция
за датчик