Паралелен хващач DHPS-35-A
1254052
GTIN 4052568229252
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Сила на захващане на всяка челюст при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) затваряне
450 N
Ход на една челюст
12.5 mm
Разпознаване на позиция