Съединител CRQS-4
130645
GTIN 4052568068394
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
за шлаух с външен Ø 4 mm
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 4 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-15 °C - 120 °C
Номинален диаметър
2.4 mm