L-съединител за шлаух QSMLV-M7-6-I
130833
GTIN 4052568025533
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба M7
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 6 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 14 bar
Температура на околната среда
-10 °C - 80 °C
Номинален диаметър
1.8 mm