Патрон QSPLLK18-6

130847

GTIN 4052568025670

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Патрон 18 mm
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 6 mm
Температура на околната среда
-5 °C - 60 °C
Номинален диаметър
3.6 mm