Ъглов хващач DHWS-16-A
1310178
GTIN 4052568229665
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Общ момент на захващане при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) затваряне
114 Ncm
Общ момент на захващане при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) отваряне
129 Ncm
Разпознаване на позиция
за датчик