Ъглов хващач DHWS-25-A
1310180
GTIN 4052568229689
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Общ момент на захващане при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) затваряне
356 Ncm
Общ момент на захващане при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) отваряне
386 Ncm
Разпознаване на позиция
за датчик