Съединител QS-G1/4-6-100

132039

GTIN 4052568026912

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G1/4
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 6 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 14 bar
Температура на околната среда
-10 °C - 80 °C
Номинален диаметър
5 mm