T-съединител QST-G1/8-6-100
132067
GTIN 4052568027193
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G1/8
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 6 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 14 bar
Температура на о колната среда
-10 °C - 80 °C
Номинален диаметър
4.2 mm