Силфонен грипер DHEB-12-E-D-S-L
1320756
GTIN 4052568229764
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Мин. време за отваряне при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Мин. време за затваряне при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Мин. диаметър за захващане
13 mm
Макс. диаметър за захващане
17 mm
Ориентировъчна стойност на полезен товар
0.12 kg