Силфонен грипер DHEB-18-E-D-S-P

1320780

GTIN 4052568230005

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Мин. време за отваряне при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Мин. време за затваряне при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
50 ms
Мин. диаметър за захващане
19.5 mm
Макс. диаметър за захващане
25 mm
Ориентировъчна стойност на полезен товар
0.21 kg