Силфонен грипер DHEB-41-E-U-E-P

1320839

GTIN 4052568230593

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Мин. време за отваряне при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Мин. време за затваряне при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
70 ms
Мин. диаметър за захващане
42 mm
Макс. диаметър за захващане
54 mm
Ориентировъчна стойност на полезен товар
1.2 kg