Патрон QSPLLK10-4
132603
GTIN 4052568028022
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Патрон 10 mm
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 4 mm
Температура на околната среда
-5 °C - 60 °C
Номинален диаметър
2.3 mm