Патрон QSPKG10-3

132621

GTIN 4052568028046

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Патрон 10 mm
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 3 mm
Температура на околната среда
-5 °C - 60 °C
Номинален диаметър
1.6 mm