Патрон QSPKG18-8

132649

GTIN 4052568028213

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Патрон 18 mm
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 8 mm
Температура на околната среда
-5 °C - 60 °C
Номинален диаметър
5.5 mm