Патрон QSPLLKG20-10

132864

GTIN 4052568028374

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Патрон 20 mm
Пневматична връзка 2
за маркуч, външен Ø 10 mm
Температура на околната среда
-5 °C - 60 °C
Номинален диаметър
6 mm