L-съединител за шлаух QSMLL-M7-4-100
133014
GTIN 4052568029050
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба M7
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 4 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 14 bar
Температу ра на околната среда
-10 °C - 80 °C
Номинален диаметър
2 mm