Съединител QSM-M5-2
133028
GTIN 4052568029111
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба M5
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 2 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 14 bar
Температура на околната среда
-10 °C - 80 °C
Номинален диаметър
1.1 mm