L-съединител за шлаух NPQP-LQ-R38-Q12-FD-P10
133069
GTIN 4052568029524
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба R3/8
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 12 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Те мпература на околната среда
-20 °C - 60 °C
Номинален диаметър
6.9 mm