T-съединител NPQP-T-R14-Q8-FD-P10
133076
GTIN 4052568029593
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба R1/4
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 8 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-20 °C - 60 °C
Номинален диаметър
4.7 mm