Тапа NPQP-P-S8-FD-P10
133130
GTIN 4052568030100
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Втулка Ø 8 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-20 °C - 60 °C