Съединител NPQP-D-Q4-S8-FD-P10

133134

GTIN 4052568030148

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Втулка Ø 8 mm
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 4 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-20 °C - 60 °C
Номинален диаметър
2.4 mm