Дросел-шумозаглушител VFFK-C-K-R14-P
133143
GTIN 4052568030230
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
Функция звуково налягане на дросела
Нормален дебит 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)
0 l/min - 420 l/min
Пневматична връзка 1
R1/4
Работно налягане
0 bar - 10 bar
Елемент за настройка
Винт накатен