Въртящо задвижване DSM-25-270-P1-HD-A-B

1369118

GTIN 4052568231224

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Размер
25
Теоретичен въртящ момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Ъгъл на завъртане
0 deg - 246 deg
Разпознаване на позиция
за датчик