Въртящо задвижване DSM-63-270-CC-HD-A-B
1369127
GTIN 4052568231316
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Размер
63
Теоретичен въртящ момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 Nm
Ъгъл на завъртане
0 deg - 240 deg
Разпознаване на позиция
за датчик