Стандартен цилиндър DSBC-40-125-PPVA-N3
1376661
GTIN 4052568016722
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
754 N
Ход
125 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо