Стандартен цилиндър DSBC-80-100-PPSA-N3
1383370
GTIN 4052568232092
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
3016 N
Ход
100 mm
Демпфериране
саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода