Стандартен цилиндър DSBC-100-250-PPVA-N3
1384812
GTIN 4052568016920
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
100 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
4712 N
Ход
250 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо