Вакуумен засмуквател VASB-40-1/4-PUR-B
1395691
GTIN 4052568062019
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Диаметър на смукателната чаша с държач
40 mm
Ефективен диаметър на засмукване
33 mm
Форма на смукателната чаша с държач
кръгли мехове 1,5-кратни
Материал на смукателната чаша с държач
PUR