Плосък цилиндър DZH-32-80-PPV-A

14044

GTIN 4052568112233

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
32 mm - еквивалентен диаметър
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
483 N
Ход
80 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо