Плосък цилиндър DZH-50-25-PPV-A
14063
GTIN 4052568002718
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
50 mm - еквивалентен диаметър
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1178 N
Ход
25 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо