Плосък цилиндър DZH-63-50-PPV-A

14076

GTIN 4052568112400

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
63 mm - еквивалентен диаметър
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1870 N
Ход
50 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо