Стандартен цилиндър DSNU-25- -PPV-A

14322

Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
294.5 N
Ход
1 mm - 500 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо