Кабел на Encoder NEBM-M12W8-E-7-LE8
1451677
GTIN 4052568233020
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Електрическо присъединяване 1, вид свързване
Куплунг
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване
M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Електрическо присъединяване 2, вид свързване
Кабел
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване
отворен край
Дължина на кабела
7 m