Стандартен цилиндър DSBC-40- -PPVA-N3

1462834

Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
754 N
Ход
1 mm - 2800 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо