Съединение NPCK-C-D-G38-K10

1489614

GTIN 4052568106225

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G3/8
Пневматична връзка 2
за маркуч, външен Ø 10 mm
Номинален диаметър
6.2 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 12 bar