Съединение NPCK-C-D-G18-K8
1490383
GTIN 4052568062156
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G1/8
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 8 mm
Номинален диаметър
4.9 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 12 bar