Информация за жизнения цикъл на продукта

Продуктът е планиран за подмяна.

04/2026 - Продуктът постепенно се изважда от портфолиото. Не го използвайте за нови проекти. Моля, изберете модерната алтернатива на този продукт.

11/2026 - Продуктът е спрян от производство. Алтернативен продукт.

12/2026 - Продуктът е спрян от производство.

Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Индуктивни сензорни елементи

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Датчик SIES-V3B-NS-S-L

150490

GTIN 4052568069766

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Размер
15x20x30 mm
Комутационен изход
NPN
Функция на превключващ елемент
Нормално отворен контакт
Диапазон на работното напрежение DC
10 V - 30 V