Плосък цилиндър DZH-25-400-PPV-A

151131

GTIN 4052568116781

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
25 mm - еквивалентен диаметър
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
295 N
Ход
400 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо