Плосък цилиндър DZH-16- -PPV-A-S2

151155

Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
16 mm - еквивалентен диаметър
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
104 N
Ход
1 mm - 200 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо