Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Сензорни елементи

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Датчик SMTO-1-PS-K-LED-24-C

151683

GTIN 4052568117030

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на работното напрежение DC
10 V - 30 V
Функция на превключващ елемент
Нормално отворен контакт
Комутационен изход
PNP