Куплунг MSSD-EB
151687
GTIN 4052568010720
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Електрическо присъединяване
3-пинов - Куплунг - Куплунг, ъглов - Форма C - съгласно DIN EN 175301-803 - съгласно DIN EN 61984 - четириъгълна форма MSEB - четириъгълна форма MSN2
Сечение на връзката
0.75 mm²
Клас защита
IP65 - съгласно IEC 60529