Плосък цилиндър DZH-50- -PPV-A-S2

151774

Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
50 mm - еквивалентен диаметър
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
989 N
Ход
1 mm - 1000 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо