Шлаух PUN-3X0,5-SI
152583
GTIN 4052568030957
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Външен Ø
3 mm
Вътрешен Ø
2.1 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-35 °C - 60 °C