Вакуумен засмуквател VAS-125-3/8-NBR

152605

GTIN 4052568070205

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диаметър на смукателната чаша с държач
125 mm
Ефективен диаметър на засмукване
105 mm
Форма на смукателната чаша с държач
Кръгъл, плосък
Материал на смукателната чаша с държач
NBR