Съединител QSF-1/8-8-B

153025

GTIN 4052568011000

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Вътрешна резба G1/8
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 8 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 14 bar
Температура на околната среда
-10 °C - 80 °C
Номинален диаметър
7 mm