L-съединител за шлаух QSL-1/4-10
153051
GTIN 4052568031473
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба R1/4
Пневматична връзка 2
за маркуч, външен Ø 10 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 14 bar
Температура на околната среда
-10 °C - 80 °C
Номинален диаметър
8 mm