Y-съединител QSY-12-10

153156

GTIN 4052568032487

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
за шлаух с външен Ø 12 mm
Пневматична връзка 2
за маркуч, външен Ø 10 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 14 bar
Температура на околната среда
-10 °C - 80 °C
Номинален диаметър
5.8 mm